Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5UPIA2C45

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
anualmente
ANNUALLY
tipo de activo
ASSET_TYPE
código de barras
BAR_CODE
alimentación por batería
BATTERY_SUPPLY
categoría
CATEGORY
aprobación ce
CE_APPROVAL_
color
COLOUR
coste
COST
corte con huecos al cargar
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
elevación por defecto
DEFAULT_ELEVATION
descripción
DESCRIPTION
diseño país
DESIGN_COUNTRY
opción de diseño
DESIGN_OPTION
unidad de duración
DURATION_UNIT
1
5UPIA2C45
comprobación del estado del sistema
Fijo
8050456081971
0
Ss_75_40_02_94
1
Negro
0
0
1219.200
XVP es la placa de videoportero táctil con pantalla de 7'', ideal para grandes contextos de prestigio con sistemas IP360. La cámara de 1,3 Mpx tiene un ángulo de visión muy amplio, 130° horizontal y 95° vertical, con un sistema de LED circulares que proporciona una excelente iluminación de la persona y actúa como luz de cortesía. La pantalla de cristal antirreflectante está equipada con tecnología OPTICAL BONDING para una visión perfecta en todas las condiciones de luz y una mayor resistencia a arañazos e impactos. Toda la superficie está recubierta de cristal templado de 5 mm de grosor que proporciona un índice de protección IK08 contra golpes y daños. Los gráficos de la pantalla se pueden personalizar con logotipos, imágenes o texto, tanto en la lista de interiores como en el aspecto de la página de inicio y el salvapantallas.
Italia
-1
Mínimo 10 años
Show compressed display (1 product)
Número de pedido5UPIA2C45
Últimos cambios16.07.2024 10:47:18
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties